LMP.F-SST - LMP.F-A4 Pieds réglables pour fixation au sol Ganter Norm GN 45

Base et tige en acier INOX

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

Base avec trou borgne fileté en acier INOX 304:

  • LMP.F-SST (d): sans disque antiglisse.
  • LMP.F-SST-TR (d): avec rêvetement antiglisse en élastomère thermoplastique (TPE)
  • LMP.F-SST-TV (d): Avec revêtement antiglisse en caoutchouc vulcanisé (NBR) dureté 70 tolérance +/-5 Shore A.

Base et écrou en acier INOX AISI 304, Tige filetée en acier INOX AISI 303:

  • LMP.F-SST (d – l): sans disque antiglisse.
  • LMP.F-SST-TR (d – l): avec rêvetement antiglisse en élastomère thermoplastique (TPE)
  • LMP.F-SST-TV (d – l): Avec revêtement antiglisse en caoutchouc vulcanisé (NBR) dureté 70 tolérance +/-5 Shore A.

Base, tige filetée et écrou en acier INOX AISI 316L:

  • LMP.F-A4 (d – l): sans disque antiglisse.
  • LMP.F-A4-TR (d – l): avec rêvetement antiglisse en élastomère thermoplastique (TPE)
  • LMP.F-A4-TV (d – l): Avec revêtement antiglisse en caoutchouc vulcanisé (NBR) dureté 70 tolérance +/-5 Shore A.

Vis de fixation

Acier INOX AISI 304.

Informations générales

Caractéristiques

La résistance du pied de nivellement à une charge statique est évidemment limitée par la capacité de charge admissible de la tige (classe de résistance de l'acier 500 N/mm2).

Les valeurs de charge statique reportées dans le tableau ressortent de tests de laboratoires à un chargement appliqué de façon perpendiculaire par rapport à la base.

Ces valeurs sont purement indicatives et doivent être vérifiées dans les conditions spécifiques d'utilisation.

En conditions d'emploi réelles, d'éventuelles solicitations latérales ou angulaires, qui en réduisent la résistance, doivent être prises en compte.

L'utilisateur a la responsabilité de déterminer dans chaque cas si le produit convient à l'usage prévu.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE