AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère et acier
Connecteur
Composé de deux parties en technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire ou grise, finition mate.
Renforcement
Acier zingué ou acier INOX (STC-SST).
Couleur
Noir ou gris, finition mate.
Exécutions standards
- 1A-2W: connecteur unidimensionnel à deux voies.
- 2A-2W: connecteur bidimensionnel à deux voies.
- 2A-3W: connecteur bidimensionnel à trois voies.
- 2A-4W: connecteur bidimensionnel à quatre voies.
- 3A-3W: connecteur tridimensionnel à trois voies.
- 3A-4W: connecteur tridimensionnel à quatre voies.
- 3A-5W: connecteur tridimensionnel à cinq voies.
- 3A-6W: connecteur tridimensionnel à six voies.
Suffixe pour connecteur avec renforcement:
- R: renforcement en acier zingué.
- R-M10: renforcement en acier zingué avec trou fileté.
- R-SST: renforcement en acier INOX.
Caractéristiques et applications
Indiqué pour la fabrication de structures composées de profils carrés. L'assemblage peut être effectué simplement par l'installation du connecteur en le forçant à l'intérieur du profil, sans l'utilisation de vis ou d'autres éléments de fixation.
La charge statique limite max pour chaque bras des connecteurs avec renforcement en acier (STC-R et STC-R-SST) est illustrée à la figure 1. La charge statique limite max est la valeur au-dessus de laquelle la charge appliquée à l'élément pourrait causer détérioration ou rupture, à certaines conditions d'emploi. Par conséquent, à cette valeur devra être appliqué un coefficient convenable par rapport au niveau de sécurité de l'application spécifique.