AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Aluminium

Versions
- Version Q: avec trou transversal
- Version A: avec alésage axial
- Version W: avec goujon
Codage
- I: élément à bille avec filetage intérieur
- S: élément à bille avec filetage extérieur
N° d'identification
- 1: serrage avec levier manuel réglable
- 2: serrage avec vis sans tête
Corps, élément de serrage
Aluminium
- Anodisé, couleur naturelle EL
- Anodisé, noire ES
Élément à bille
Aluminium, finition lisse
Levier manuel réglable (n° d'identification 1)
Alliage de zinc moulé sous pression
Revêtement en résine époxy
Coleur grise, RAL 9006, finition texturée
Insert fileté et vis de fixation
Acier INOX AISI 303.
Grain de blocage (N° d'identification 2)
Acier INOX AISI 304
Vis à tête cylindrique DIN 912 (type Q)
Acier INOX AISI 304
Grain de blocage (Type A)
Acier INOX AISI 304
Caractéristiques et applications
Les brides de montage à rotule pivotante GN 487 permettent un réglage précis et continu du pivot sur bille dans la plage de pivotement. Ceci facilite le positionnement et le réglage des composants de type scanners, caméras et éclairages.
L'efficacité du mécanisme de serrage permet d'obtenir des forces de serrage relativement importantes sur la bille, même si le couple de serrage est faible. Pour procéder à un nouveau réglage de la rotule, le dispositif de serrage doit être complètement desserré. Le levier manuel (n° d'identification 1) peut être utilisé pour faciliter l'actionnement du mécanisme de serrage sans outils.
Pour un couple d'arrêt élevé et permanent, les surfaces de contact des billes doivent être exemptes de graisse. Le dépassement des couples de serrage recommandés augmente le couple d'arrêt, mais peut entraîner une usure plus importante du mécanisme de serrage.


Sur demande
Éléments à bille avec d'autres dimensions de filetage et filetage en pouces (comme pour les rotules pivotantes GN 784).