GN 487 Brides de montage à rotule pivotante

Aluminium

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Versions

  • Version Q: avec trou transversal
  • Version A: avec alésage axial
  • Version W: avec goujon

Codage

  • I: élément à bille avec filetage intérieur
  • S: élément à bille avec filetage extérieur

N° d'identification

  • 1: serrage avec levier manuel réglable
  • 2: serrage avec vis sans tête

Corps, élément de serrage

Aluminium

  • Anodisé, couleur naturelle     EL
  • Anodisé, noire     ES

Élément à bille

Aluminium, finition lisse

Levier manuel réglable (n° d'identification 1)

Alliage de zinc moulé sous pression

Revêtement en résine époxy

Coleur grise, RAL 9006, finition texturée

Insert fileté et vis de fixation

Acier INOX AISI 303.

Grain de blocage (N° d'identification 2)

Acier INOX AISI 304

Vis à tête cylindrique DIN 912 (type Q)

Acier INOX AISI 304

Grain de blocage (Type A)

Acier INOX AISI 304

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les brides de montage à rotule pivotante GN 487 permettent un réglage précis et continu du pivot sur bille dans la plage de pivotement. Ceci facilite le positionnement et le réglage des composants de type scanners, caméras et éclairages.

L'efficacité du mécanisme de serrage permet d'obtenir des forces de serrage relativement importantes sur la bille, même si le couple de serrage est faible. Pour procéder à un nouveau réglage de la rotule, le dispositif de serrage doit être complètement desserré. Le levier manuel (n° d'identification 1) peut être utilisé pour faciliter l'actionnement du mécanisme de serrage sans outils.

Pour un couple d'arrêt élevé et permanent, les surfaces de contact des billes doivent être exemptes de graisse. Le dépassement des couples de serrage recommandés augmente le couple d'arrêt, mais peut entraîner une usure plus importante du mécanisme de serrage.

GN 487-Q-I-2 - Avec trou transversal, avec filetage intérieur, vis 
GN 487-Q-I-2 - Avec trou transversal, avec filetage intérieur, vis 
Sur demande

Sur demande

Éléments à bille avec d'autres dimensions de filetage et filetage en pouces (comme pour les rotules pivotantes GN 784).

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.