AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Alliage de zinc ou acier INOX
Corps central
Alliage de zinc moulé sous pression avec revêtement en résine époxy, ou acier inox, finition sablée mate.
Exécutions standards
Trou filetée ou vis filetée.
- GN 300: levier en alliage de zinc, élément de serrage et vis de retenue à six pans creux en acier bruni. Ressort de rappel en acier INOX.
- GN 300.1: levier en alliage de zinc, élément de serrage et vis de retenue à six pans creux en acier INOX AISI 303. Ressort de rappel en acier INOX AISI 301.
- GN 300.5: levier en acier INOX, élément de serrage et vis de retenue en acier INOX AISI 303. Ressort de rappel en acier INOX AISI 301.
Caractéristiques et applications
Particulièrement indiqués quand l'angle de manœuvre du levier est limité pour des raisons d'encombrement.
Instructions d'emploi
Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l’élément de serrage et le reporter dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.
Dans le cas ou le levier ne peut pas effectuer un tour complet de 360°, le vissage de l’élément de serrage peut être réalisé en agissant sur la vis à tête à six pans creux (après avoir desengagé le levier).
Exécutions spéciales sur demande pour GN 300 et GN 300.1
- Levier dans des couleurs différentes
- Levier chromé.
- Elément de serrage avec filetages et longueurs différents.
Exécutions spéciales sur demande pour GN 300.5
- Elément de serrage avec filetages et longueurs différents.
- Manettes indexables avec vis de retenue à six pans creux (GN 300.5-AS).
- Manettes indexables avec levier en fusion d'acier INOX AISI CF-8, finition polie électriquement (GN 300.6).