ERZ. (inch sizes) Manettes indexables

Technopolymère, élément de serrage en acier ou acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Corps central

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.

Exécutions standards

  • ERZ-A: élément de serrage avec trou fileté et vis de retenue en acier bruni. Ressort de rappel en acier INOX AISI 302.
  • ERZ-SST: élément de serrage avec trou fileté et vis de retenue en acier INOX AISI 303. Ressort de rappel en acier INOX 302.
  • ERZ-p: élément de serrage avec vis filetée et vis de retenue en acier bruni. Ressort de rappel en acier INOX AISI 302.
  • ERZ-SST-p: élément de serrage avec vis filetée et vis de retenue en acier INOX AISI 303. Ressort de rappel en acier INOX 302.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Particulièrement indiqués quand l'angle de manœuvre du levier est limité pour des raisons d'encombrement.

La denture métallique de l'insertion réalisée en alliage de zinc permet l'emploi d’éléments de serrage entièrement en métal qui peuvent être modifiés par usinage en cas d'exigences particulières.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Levier de couleur orange.

Instructions d'emploi

Instructions d'emploi

Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l’élément de serrage et le reporter dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.

Dans le cas ou le levier ne peut pas effectuer un tour complet de 360°, le vissage de l’élément de serrage peut être réalisé en agissant sur la vis à tête à six pans creux (après avoir desengagé le levier).

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE