AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
avec calotte, technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Calotte couvre-douille
CA.VCT: technopolymère à base de polypropylène (PP) dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression. Comprise dans la forniture.
Disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir le tableau).
Exécutions standards
- VTT-C-B: douille en laiton, trou passant fileté.
- VTT-C-p: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données Techniques).
Caractéristiques et applications
La forme ergonomique à trois lobes avec de larges crans assure une excellente prise en main et ce, même avec des gants de travail.
Accessoires sur demande
CA.VCT: calotte couvre-douille en technopolymère à base de polypropylène (PP) dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression. Peut être fournie dans d'autres couleurs ou avec des symboles graphiques, des logos ou des écritures personnalisées.
Exécutions spéciales sur demande
Affiche avec des parties métalliques en acier INOX.