AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Diamètre 8 mm, avec et sans support, caoutchouc
Matière
Ventouse en caoutchouc résistant à l’huile (NBR), naturel (NR) ou de silicone (VMQ).
Support en acier AVP.
Exécutions standards
- VVL-08-A: caoutchouc résistant à l’huile, sans support.
- VVL-08-N: caoutchouc naturel, sans support.
- VVL-08-S: caoutchouc de silicone, sans support.
- VVL-08-T-A: caoutchouc résistant à l’huile, avec support.
- VVL-08-T-N: caoutchouc naturel, avec support.
- VVL-08-T-S: caoutchouc de silicone, avec support.
Caractéristiques et applications
Elles sont particulièrement utilisées dans le secteur de l'emballage alimentaire, où la petite taille de la ventouse et la forme du soufflet permettent de manipuler des emballages de formes multiples et même de petites dimensions. L'adaptabilité aux différentes surfaces, même celles qui ne sont pas régulières ou qui présentent des défauts de planéité, permet à ces ventouses d'être également utilisées dans différents secteurs, dont celui de la transformation du papier pour les cartes, les étiquettes et les feuilles de papier et celui du plastique pour les stratifiés et les petites pièces.
La course effective du soufflet est de 5 mm.