CMM-L Charnières allongées horizontalement Ganter Norm GN 237

Alliage de zinc moulé sous pression

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Alliage de zinc moulé sous pression.

Goujon de rotation

Acier INOX AISI 303.

Exécutions standards

Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate:

  • CMM-L-A: corps de charnière de dimensions identiques.
  • CMM-L-B: corps de charnière de plusieurs dimensions.

Tiges filetées en acier INOX AISI 316:

  • CMM-L-A-p: corps de charnière de dimensions identiques.
  • CMM-L-B-p: corps de charnière de plusieurs dimensions.
Informations générales

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 270° (-90° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

CMM-L-A-p - Tiges filetées, corps de charnière de dimensions identiques 
CMM-L-A-p - Tiges filetées, corps de charnière de dimensions identiques 
Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 90°
CMM-L-A-p - Tiges filetées, corps de charnière de dimensions identiquesCMM-L-A-p - Tiges filetées, corps de charnière de dimensions identiquesCMM-L-A-p - Tiges filetées, corps de charnière de dimensions identiques
DescriptionCharge maximum d'exercice
Ea [N]
Charge maximum d'exercice
Er [N]
Charge maximum d'exercice
E90 [N]
CMM-L-A.50-76-SH-6130030001250
CMM-L-A.60-120-SH-8130045001500
CMM-L-B.50-63-SH-6150030001250
CMM-L-B.60-90-SH-8150045001500
CMM-L-A.50-76-p-M6x12120030002000
CMM-L-A.60-120-p-M8x14150045001500
CMM-L-B.50-63-p-M6x12150030002000
CMM-L-B.60-90-p-M8x14200045001500
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE