AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Avec joint plat, technopolymère

Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.
Joint d’étanchéité
Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR ou en FKM de type VITON®*.
Exécutions standards
- TN.: sans trou latéral d’échappement, joint NBR.
- TN-FKM: sans trou latéral d’échappement, joint en FKM.
Convient pour une utilisation avec des carburants (par exemple, diesel et essences à indice d’octane élevé), alcools et acides organiques faibles.
- TNF: avec trou latéral d’échappement, joint NBR.
Température maximum d'exercice en continu
100°C.
Données techniques
Le couple de serrage conseillé en tableau assure une parfaite étanchéité en retenant le joint en position correcte.