DIN 906 Bouchons filetés

avec filetage conique, acier ou acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Versions

  • Type A: sans revêtement d'étanchéité
  • Type GPC: avec revêtement d'étanchéité

Acier zingué, finition passivée bleu     ST

Acier INOX AISI 303.     NI

Revêtement d'étanchéité (Type GPC)

Precote 5

  • blanche
  • Température de fonctionnement : -60 °C à +150 °C
Informations

Informations

Les bouchons filetés DIN 906 sont utilisés pour obturer les trous perforés dotés d'un filetage interne cylindrique. L'étanchéité dépend du fluide, de la pression, de la température et des matériaux associés. Le type GPC avec revêtement d'étanchéité offre un degré de sécurité plus élevé.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE