Base in tecnopolimero, stelo in acciaio
Base
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Stelo con snodo
Acciaio zincato filettato con esagono di regolazione.
Esecuzioni standard
- LSX.A: senza disco antiscivolo.
- LSX.A-AS: con disco antiscivolo in gomma SBR, fissato alla base.
Caratteristiche
I valori riportati in tabella esprimono la resistenza ad un carico applicato assialmente all’elemento di livellamento stesso.
In condizioni d'impiego reali, devono essere tenute in considerazione anche eventuali sollecitazioni laterali o angolari che ne possono condizionare la resistenza.
In condizioni di impiego particolarmente gravose o su superfici particolarmente aderenti l’esecuzione LSX.A-AS con disco antiscivolo in gomma SBR potrebbe non essere ottimale. Per questi casi vedi anche LS.A-AS.