CFDX Cerniere per montanti stretti

SUPER-Tecnopolimero

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Perno di rotazione

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.

Esecuzioni standard

Per montaggio con portello e montante complanari (Fig.1).

  • CFDX-C-B: dadi in acciaio INOX con foro filettato sul corpo stretto (montante), boccole in ottone con foro filettato cieco sul corpo largo (portello).
  • CFDX-C-p: prigionieri filettati in acciaio INOX sul corpo stretto (montante), boccole in ottone con foro filettato cieco sul corpo largo (portello).
  • CFDX-C-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata sul corpo stretto (montante), boccole in ottone con foro filettato cieco sul corpo largo (portello).

Per montaggio con portello (spessore max = 5mm) in battuta sul montante (Fig.2).

  • CFDX-R-B: dadi in acciaio INOX con foro filettato sul corpo stretto (montante), boccole in ottone con foro filettato cieco sul corpo largo (portello).
  • CFDX-R-p: prigionieri filettati in acciaio INOX sul corpo stretto (montante), boccole in ottone con foro filettato cieco sul corpo largo (portello).
  • CFDX-R-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata sul corpo stretto (montante), boccole in ottone con foro filettato cieco sul corpo largo (portello).
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La cerniera (registered design) è composta da due corpi di dimensioni diverse (uno largo e uno stretto) per impiego ad esempio su strutture con montante stretto.
Il tipo di montaggio rende difficoltosa la manomissione da parte di terzi.
Le esecuzioni SH vengono fornite smontate per agevolare il fissaggio.

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 195° (-5° e +190° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse). Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Test di

resistenza

Sollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
__logo__CFDX_AXIAL__
__logo__CFDX_RADIAL__
__logo__CFDX_90__
Descrizione

Carico massimo di
esercizio Ea [N]

Carico di
rottura Ra [N]
Carico massimo di
esercizio Er [N]
Carico di
rottura Rr [N]
Carico massimo di
esercizio E90 [N]
Carico di
rottura R90 [N]
CFDX-C.40-B-M5498285939916334011373
CFDX-C.40-p-M5x14.5341292441715634051545

CFDX-C.40-SH.5

451275941715794731356

CFDX-C.50-B-M6

77628371219173817472165
CFDX-C.50-p-M6x14,575925961283226317792591
CFDX-C.50-SH.696928361152355617632903
CFDX-C.60-B-M683735401112207218242158
CFDX-C.60-p-M6x14,58563396896199719332436
CFDX-C.60-SH.692832181163341115024773

Test di

resistenza

Sollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
__logo__CFDX_AXIAL__
__logo__CFDX_RADIAL__
__logo__CFDX_90__
DescrizioneCarico massimo di
esercizio Ea [N]
Carico di
rottura Ra [N]
Carico massimo di
esercizio Er [N]
Carico di
rottura Rr [N]
Carico massimo di
esercizio E90 [N]
Carico di
rottura R90 [N]
CFDX-R.40-B-M5571259249514805551380
CFDX-R.40-p-M5x14,5427256245516985201413
CFDX-R.40-SH.5408286149715415251443
CFDX-R.50-B-M6115030081263178217672422
CFDX-R.50-p-M6x14,595632651321268217622640
CFDX-R.50-SH.6113730691056324016702682
CFDX-R.60-B-M694731481210232315512286
CFDX-R.60-p-M6x14,564930771123203919082492
CFDX-R.60-SH.655637411196358418314855
Istruzioni d’uso

Istruzioni di montaggio (esecuzioni SH)

  • Fissare il corpo stretto sul montante e il corpo largo sul portello.
  • Inserire il perno di rotazione dal lato dove non è presente l’ingrossamento diametrale fino al bloccaggio nel corpo cerniera utilizzando un appropriato utensile.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO