CFDX-G Cerniere per montanti stretti

Montaggio su vetri o pannelli, SUPER-tecnopolimero

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Perno di rotazione

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.

Rondelle a gradino

Gomma NBR, durezza 70 Shore A (compresa nella fornitura). Materia prima idonea al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Rondelle piane

Acciaio INOX A4 UNI 6593-MT (compresa nella fornitura).

Esecuzioni standard

Per montaggio con portello e montante complanari (Fig.1).

  • CFDX-G-C-B: dadi in acciaio INOX con foro filettato sul corpo stretto (montante), boccole in ottone con foro filettato cieco sul corpo largo (portello).
  • CFDX-G-C-p: prigionieri filettati in acciaio INOX sul corpo stretto (montante), boccole in ottone con foro filettato cieco sul corpo largo (portello).
  • CFDX-G-C-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata sul corpo stretto (montante), boccole in ottone con foro filettato cieco sul corpo largo (portello).

Per montaggio con portello (spessore max = 5mm) in battuta sul montante (Fig.2).

  • CFDX-G-R-B: dadi in acciaio INOX con foro filettato sul corpo stretto (montante), boccole in ottone con foro filettato cieco sul corpo largo (portello).
  • CFDX-G-R-p: prigionieri filettati in acciaio INOX sul corpo stretto (montante), boccole in ottone con foro filettato cieco sul corpo largo (portello).
  • CFDX-G-R-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata sul corpo stretto (montante), boccole in ottone con foro filettato cieco sul corpo largo (portello).
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La cerniera (registered design) è composta da due corpi di dimensioni diverse (uno largo e uno stretto) per impiego ad esempio su strutture con montante stretto. Il tipo di montaggio rende difficoltosa la manomissione da parte di terzi. Le esecuzioni SH vengono fornite smontate per agevolare il fissaggio.

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 195° (-5° e +190° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse). Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Test di

resistenza

Sollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
__logo__CFDX_AXIAL__
__logo__CFDX_RADIAL__
__logo__CFDX_90__
Descrizione

Carico massimo di
esercizio Ea [N]

Carico di
rottura Ra [N]
Carico massimo di
esercizio Er [N]
Carico di
rottura Rr [N]
Carico massimo di
esercizio E90 [N]
Carico di
rottura R90 [N]
CFDX-G-C.40-B-M5488254139716133471361
CFDX-G-C.40-p-M5x14.5455256936216794501458

CFDX-G-C.40-SH.5

455282245517134921377

CFDX-G-C.50-B-M6

90925671051203412112161
CFDX-G-C.50-p-M6x14.553423301247219414152365
CFDX-G-C.50-SH.692127951238281812992899
CFDX-G-C.60-B-M682035851152200416762481
CFDX-G-C.60-p-M6x14.579831061064190417472510
CFDX-G-C.60-SH.6107235601092332618774587

Test di

resistenza

Sollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
__logo__CFDX_AXIAL__
__logo__CFDX_RADIAL__
__logo__CFDX_90__
Descrizione

Carico massimo di
esercizio Ea [N]

Carico di
rottura Ra [N]
Carico massimo di
esercizio Er [N]
Carico di
rottura Rr [N]
Carico massimo di
esercizio E90 [N]
Carico di
rottura R90 [N]
CFDX-G-R.40-B-M5509276049614795551437
CFDX-G-R.40-p-M5x14.5491284554115926141382

CFDX-G-R.40-SH.5

498303753715626081434

CFDX-G-R.50-B-M6

85335501186154017842430
CFDX-G-R.50-p-M6x14.560629381393262516752732
CFDX-G-R.50-SH.678829891235329914753210
CFDX-G-R.60-B-M696532451166225814462377
CFDX-G-R.60-p-M6x14.578631501138202815432631
CFDX-G-R.60-SH.6118735631104337415694784
Istruzioni d’uso

Istruzioni di montaggio

Per il montaggio su vetri o pannelli:

  • Praticare nel vetro o nel pannello (spessore ≥ 4 mm) un foro Ø 10.5 +0.2.
  • Posizionare frontalmente la cerniera centrando il riscontro (d1) nel foro.
  • Sul lato opposto inserire le rondelle a gradino, le rondelle piane e bloccare con viti (non comprese nella fornitura).

Per la versione SH:

  • Assemblare i il lato stretto sul lato montante e il lato largo sul lato portello.
  • Inserire il perno di rotazione dal lato dove non è presente l’ingrossamento diametrale fino al bloccaggio nel corpo cerniera.
CFDX-G-R-SH - Per portello e montante non complanari, boccole con foro filettato e fori per viti a testa svasata 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO