Scegli piedini regolabili e supporti autoallineanti. Componenti per conveyor e pinze per pannelli. Angolari per profilati e connettori pe tubi. Extra Sconto 2% se acquisti online!
Particolarmente ricca è la gamma dei piedini di livellamento e supporti, che grazie alle diverse combinazioni di materiali di produzione, alle forme e alle dimensioni trovano largo impiego in diversi settori industriali e non, per il sostegno di macchine o attrezzature che necessitano di una base di appoggio che sia anche regolabile.
I piedini regolabili della gamma Elesa sono disponibili con basi in tecnopolimero, acciaio zincato o acciaio INOX con o senza disco antiscivolo; con diametri da 25 mm a 200 mm; con steli, con o senza snodo, filettati in acciaio zincato, acciaio INOX AISI 303 o AISI 304 con varie lunghezze e filettature da M6 a M20. Il gruppo annovera inoltre terminali per tubi, angolari per profilati e connettori per tubi da 2 a 6 vie in tecnopolimero, adatti alla realizzazione di strutture composte da profilati quadri in alluminio. Completano la gamma una selezione di supporti autoallineanti, pinze per pannelli e i nuovi componenti per conveyor, anche conosciuti come guide lineari.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma dei piedini di livellamento e supporti Ganter.