Una ricca gamma di elementi antivibranti in gomma e molle in poliuretano. Extra Sconto 2% se acquisti online!
Una ricca gamma di elementi antivibranti in gomma naturale con piastre base in acciaio o acciaio INOX AISI 304, a cavo con piastrine in acciaio INOX AISI 316, a cuscino antivibrante con filo in acciaio INOX AISI 304, a molla in acciaio zincato con piastre rivestite in gomma naturale, a doppio effetto con flangia per smorzare vibrazioni sconvenienti che possono provocare un cattivo funzionamento della macchina, urti o rumore.
Supporti antivibranti e gommini antivibranti disponibili in diverse forme e dimensioni: antivibranti cilindrici, antivibranti conici, antivibranti a clessidra, antivibranti a campana. Antivibranti in gomma siliconica (MVQ) in colore grigio, ideali per applicazioni nell'industria alimentare e medicale e piedini di livellamento antivibranti anche per carichi pesanti. Nella gamma sono presenti inoltre antivibranti in grado di assorbire anche gli urti e sono ideali per l’isolamento di vibrazioni ad elevata intensità.
La gamma di molle e barre in poliuretano Elesa è ideale per l'uso come smorzatori di carico o elementi di formatura. Questi prodotti sono particolarmente efficaci in processi come imbutitura, deformazione lamiera ed espulsori. Disponibili in tre livelli di durezza (80, 90 e 92 Shore A) e in vari diametri da 16 a 63mm, offrono un'elevata resistenza al carico assiale, prevenendo rotture improvvise in caso di sovraccarico. Le loro caratteristiche di elasticità sono combinate con una durezza e resistenza meccanica medio-alta a compressione e trazione.
Inoltre, sono resistenti a agenti chimici come acidi, grassi e oli. Le barre forate, disponibili in lunghezze di 250 e 500mm, possono essere utilizzate come rulli su nastri trasportatori, tubi o, tramite taglio o tornitura, possono essere trasformate in molle per stampi, boccole e ammortizzatori. Le molle forate sono un'ottima alternativa alle tradizionali molle metalliche.