San - Antimicrobial
Gomma e acciaio o acciaio INOX 304
Esecuzioni standard
- DVA.2: boccola con foro cieco filettato, prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido, corpo antivibrante in gomma naturale NR, colore nero, durezze 40, 55, 70 Shore A ±5.
- DVA.2-SST: boccola con foro cieco filettato, prigioniero filettato e piastra base in acciaio INOX AISI 304, corpo antivibrante in gomma naturale NR, colore nero, durezza 55 Shore A ±5.
Caratteristiche e applicazioni
Gli antivibranti sono stati progettati per smorzare le vibrazioni, gli urti o il rumore generati da parti in movimento o masse vibranti non bilanciate di macchine operatrici. Com'è noto le vibrazioni possono provocare:
- cattivo funzionamento e riduzione della vita utile della macchina stessa e/o di quelle ad essa adiacenti;
- danni per la salute dell’uomo;
- rumore.
Diagrammi di carico per ogni singolo codice disponibili a richiesta.
Esecuzioni speciali a richiesta
Gomma naturale NR, durezze 40, 70 in tolleranza ±5 Shore A per le esecuzioni con piastra base in acciaio inox AISI 304.