PVD. Attrezzi di serraggio a comando pneumatico

con meccanismo a ginocchiera, acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio C10 zincato.

Base

Acciaio C10 zincato.

Viti di supporto cilindro a testa svasata con cava esagonale

Acciaio brunito.

Bussole di supporto cilindro

Acciaio temprato.

Corpo e testate del cilindro

Alluminio.

Perni di rotazione e anelli seeger

Alluminio.

Asta di spinta

Acciaio INOX AISI 420.

Esecuzioni standard

  • PVD-APV: con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate.
  • PVD-EPV: con leva di serraggio piena e fascetta per saldatura.

Pressione massima di esercizio

6 bar

Temperatura massima d'esercizio

70°C.

Puntale di serraggio

Da ordinare separatamente.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.

Gli attrezzi di serraggio a comando pneumatico PVD. possono essere installati su due diversi piani di fissaggio.

Sono tutti corredati da cilindro magnetico che, mediante l’utilizzo dell’interruttore di prossimità PSWX (da ordinare separatamente), fornisce durante il proprio lavoro, impulsi elettrici di comando e/o controllo.

Tutti i cilindri magnetici sono dotati di freno pneumatico automatico nella testata posteriore.

L'utilizzo di un gruppo filtro lubrificatore è indispensabile per un lungo e buon funzionamento del cilindro, mentre per una lunga durata degli organi meccanici sono consigliati dei regolatori di flusso.

PVD-APV - Con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Speedyblock

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.