San - Antimicrobial
Pistoncini di posizionamento a molla con puntale smussato
13-lug-2026
Tempo di lettura: minuti
Nelle applicazioni meccaniche, il bloccaggio non avviene sempre in un foro perfettamente allineato. A volte richiede che il componente si innesti autonomamente incontrando un bordo o una scanalatura. Per rispondere a questa esigenza, Elesa propone i pistoncini di posizionamento con puntale smussato, componenti progettati per chi cerca rapidità operativa e sicurezza senza la necessità di un intervento manuale costante.
Meccanismo a scatto: bloccaggio senza manovre
A differenza dei modelli standard, i pistoncini di posizionamento GN 824 presentano un puntale a sezione quadra con invito smussato. Questa geometria permette un funzionamento fluido e automatico: quando il puntale incontra una superficie inclinata o un profilo in movimento, rientra comprimendo la molla interna per poi scattare nuovamente in posizione una volta raggiunta la sede di arresto.
Questa soluzione ad innesto automatico trova impiego in diversi ambiti industriali. Nella logistica, ad esempio, è fondamentale per garantire il bloccaggio rapido e sicuro di telai e carrelli di trasporto durante la movimentazione. Nel settore del packaging e dell'automazione, invece, permette a carter di protezione o portelli di chiudersi a scatto senza interventi manuali. Risulta altrettanto efficace nei meccanismi a slitta, dove il fermo deve attivarsi meccanicamente per la semplice traslazione del componente, ottimizzando così i tempi di lavoro e la precisione del posizionamento.
Orientamento a 360° per un’installazione precisa
Uno dei dettagli tecnici che rende la serie GN 824 (con corpo filettato da M12 a M20) estremamente versatile è la possibilità di orientare il puntale smussato in base alle esigenze della superficie di contatto. Grazie a una vite di pressione posta sulla ghiera, l'operatore può ruotare il puntale di 360° dopo aver avvitato il corpo del pistoncino.
Una marcatura laser sulla ghiera indica l'orientamento dello smusso anche quando il puntale è retratto, garantendo un montaggio impeccabile anche in posizioni cieche.
Materiali e varianti per ogni esigenza
Per garantire la massima affidabilità anche sotto stress meccanico, i puntali sono realizzati in acciaio INOX temprato, materiale che assicura resistenza all’usura e protezione dalla corrosione.
Il focus di Elesa si estende a diverse configurazioni per coprire ogni necessità progettuale:
Versioni con posizione di riposo (-C e -CK): ideali per i casi in cui il pistoncino deve essere temporaneamente disattivato tramite una rotazione di 90° della manopola.
Serie GN 724.1 e GN 724.4: per applicazioni che richiedono il montaggio tramite saldatura o azionamenti alternativi come l’anello di trazione, perfetti per la carpenteria pesante.
Ancora una volta, Elesa dimostra che l'eccellenza risiede nei dettagli. Offrire una risposta specifica a ogni esigenza di bloccaggio non significa solo fornire un prodotto, ma garantire un’esperienza d’uso più sicura, rapida ed efficace in ogni contesto applicativo.