GN 724.1 Pistoncini di posizionamento a molla con leva

con perno smussato, per saldatura, acciaio o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Versioni

  • Versione A1: smusso verso l' alto
  • Versione A2: smusso verso il basso
  • Versione A3: smusso verso destra
  • Versione A4: smusso verso sinistra
  • Versione AU: non montato

Corpo guida

  • Fusione di precisione in acciaio     ST

Saldabile, brunito

  • Fusione di precisione in acciaio INOX AISI CF-8     NI

Saldabile

Leva

  • Fusione di precisione in acciaio

Zincato lucido, passivato blu per ST

  • Fusione di precisione in acciaio INOX AISI CF-8 per NI

Puntale

  • Acciaio, temprato

Zincato lucido, passivato blu ST

  • Acciaio INOX AISI 431, temprato NI

Vite a testa bombata con esagono incassato DIN 7985

  • Acciaio zincato ST
  • Acciaio INOX AISI 304 NI

Molla

Acciaio INOX AISI 316Ti

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I pistoncini di posizionamento a molla con leva GN 724.1 hanno un puntale a sezione quadrata, una superficie di fissaggio su un lato e uno smusso sull'altro lato. Quando il movimento avviene in direzione del perno smussato, il puntale oltrepassa i bordi e le scanalature mentre il perno smussato lo sposta nella guida. Il puntale si blocca automaticamente in posizione quando viene spostato verso la superficie di presa. Per rilasciare la presa è sufficiente tirare la leva di chiusura.

La tacca sulla sommità superiore trattiene la leva in posizione quando è necessario ritrarre il puntale temporaneamente.

Le tolleranze dimensionali tra puntale e corpo guida sono scelte in modo da garantire l'affidabilità funzionale anche dopo saldatura, applicazione di uno strato anticorrosione o in caso di contaminazione. Per la versione AU, il meccanismo di presa deve essere lubrificato durante l'installazione, mentre le versioni A1, A2, A3 e A4 sono già lubrificati. Se necessario, il meccanismo di presa può essere rilubrificato.

In caso di fissaggio mediante saldatura, la versione AU non montata è particolarmente consigliata per evitare alterazioni della microstruttura del materiale dovute al riscaldamento della molla e del puntale. In questo caso il pistoncino di posizionamento a molla viene assemblato solo dopo il trattamento superficiale della guida saldata.

GN 724.1 - Smusso verso l 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO