• Product Highlights

Proteggere l'olio per salvare l'impianto: le novità Elesa per la filtrazione dell'aria

9-nov-2026

Autore: Elesa S.p.A.

Tempo di lettura: minuti

In un sistema oleodinamico, la pulizia del fluido è tutto. Spesso ci si concentra sui filtri interni al circuito, sottovalutando un dettaglio cruciale: l'importanza di filtrare adeguatamente l'aria che entra nel serbatoio durante il lavoro.
Se l'aria esterna è sporca, l'olio si contamina, i componenti si usurano prima del tempo e i costi di manutenzione aumentano.

Per risolvere il problema alla radice, Elesa ha sviluppato una nuova gamma di tappi sfiato ad alta filtrazione: i modelli SFP-AF, SFV-AF e SFW-AF.  Questa nuova linea è stata progettata per rispondere alle crescenti richieste del settore industriale di una pulizia e protezione dei fluidi idraulici ai massimi livelli, prevenendo l'ingresso di contaminanti esterni e ottimizzando le prestazioni complessive dei macchinari.

La principale innovazione tecnologica risiede nell'integrazione di un nuovo filtro aria in poliestere con un grado di filtrazione pari a 3 μm. Rispetto ai tradizionali tappi sfiato offerti da Elesa, queste soluzioni offrono una barriera protettiva estremamente più efficace, raggiungendo un'efficienza di filtrazione superiore al 98%. Questa caratteristica garantisce che l'olio all'interno del serbatoio rimanga costantemente privo di microparticelle abrasive, prolungando il ciclo di vita dei componenti idraulici e minimizzando i fermi macchina dovuti all'usura.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DESIGN OTTIMIZZATO

Oltre alle eccellenti performance di filtrazione, la nuova serie si distingue per dettagli di progettazione volti a massimizzare la praticità e la robustezza sul campo:

  • Fissaggio sicuro: sul raccordo filettato è stata introdotta una sagoma esagonale che consente di applicare una coppia di serraggio elevata tramite chiave inglese, assicurando una perfetta compressione della guarnizione piana in gomma sintetica NBR.
  • Tenuta idraulica: la speciale geometria interna dei tappi sfiato è stata progettata per arrestare efficacemente le fuoriuscite e i trafilamenti di fluido verso l'esterno, mantenendo l'area di lavoro pulita e sicura.
  • Materiali ad alte prestazioni: Il coperchio e il raccordo filettato sono realizzati in tecnopolimero a base poliammidica (PA) di colore nero (RAL 9005). La calotta presenta inoltre simboli grafici incisi al laser per una identificazione visiva immediata e inalterabile nel tempo.

TRE CONFIGURAZIONI PER OGNI ESIGENZA APPLICATIVA

La gamma è stata sviluppata in tre varianti specifiche per adattarsi con precisione alle diverse dinamiche di pressione dei serbatoi:

  • Tappo di sfiato standard, SFP-AF: la versione base della serie, dotata di paraspruzzi interno. È disponibile sia con che senza astina di livello per il controllo visivo del fluido.
image.png
  • Tappo con valvola di sovrapressione, SFV-AF: integra una valvola di sovrapressione in tecnopolimero con O-ring in gomma sintetica NBR. La valvola si apre solo al superamento di soglie prefissate, disponibili in due tarature specifiche: a 0,350 bar (modello SFV-AF-350MB) o a 0,700 bar (modello SFV-AF-700MB), per limitare la ventilazione e l'ingresso di aria umida dall'esterno.
image.png
  • Tappo a doppia valvola, SFW-AF (sovrapressione e aspirazione): ideale per sistemi a volume variabile, presenta una valvola di sovrapressione tarata a circa 0,350 bar e una valvola di aspirazione (vuoto) in gomma NBR con molla in acciaio inox tarata a circa 0,030 bar. Questa combinazione mantiene in equilibrio la pressione all’interno del serbatoio prevenendo sia deformazioni strutturali che l'ingresso incontrollato di contaminanti.
image.png

APPLICAZIONI

I tappi sfiato ad alta filtrazione Elesa trovano applicazione su macchine agricole, macchine movimento terra e attrezzature per il giardinaggio professionale, ambiti notoriamente caratterizzati da ambienti di lavoro polverosi e gravosi. Esempi tipici includono i porta-attrezzi radiocomandati e i decespugliatori professionali, dove l'affidabilità del sistema idraulico è un fattore critico per la sicurezza e la produttività.



Header

Richiedi informazioni

* indica campi obbligatori



Ultime news

Tutte le news

Iscriviti alla Newsletter

per essere sempre informato su tutte le novità dei prodotti e dei servizi Elesa

* indica campi obbligatori

Richiedi informazioni
Tutte le news