GN 724.4 Pistoncini di posizionamento a molla con leva

con perno smussato, per saldatura, acciaio o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Versioni

  • Versione C1: smusso verso l' alto
  • Versione C2: smusso verso il basso
  • Versione C3: smusso verso destra
  • Versione C4: smusso verso sinistra
  • Versione CU: non montato

Corpo guida

  • Fusione di precisione in acciaio     ST

Saldabile, brunito

  • Fusione di precisione in acciaio INOX AISI CF-8     NI

Saldabile

Anello di azionamento

  • Fusione di precisione in acciaio

Zincato lucido, passivato blu (per ST)

  • Fusione di precisione in acciaio INOX AISI CF-8 (per NI)

Puntale

  • Acciaio, temprato

Zincato lucido, passivato blu ST

  • Acciaio INOX AISI 431, temprato NI

Vite a testa bombata con esagono incassato DIN 7985

  • Acciaio zincato ST
  • Acciaio INOX AISI 304 NI

Molla

Acciaio INOX AISI 316Ti

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I pistoncini di posizionamento a molla GN 724.4 hanno un puntale a sezione quadrata, una superficie di fissaggio su un lato e uno smusso sull'altro lato. Quando la parte da bloccare si sposta verso lo smusso, il puntale rientra nella guida, così le scanalature e i bordi possono oltrepassarlo. Il puntale si innesta automaticamente in direzione della superficie di aggancio.

Il bloccaggio può essere sbloccato tirando l'anello di azionamento a mano oppure con un cavo o un tirante munito di gancio. Le versioni con posizione di arresto vengono usate quando il puntale deve rientrare temporaneamente. A questo scopo, ruotare l'anello di azionamento lateralmente quando il puntale è rientrato. L'anello viene trattenuto in questa posizione dalla rientranza alla sommità della guida.

Le tolleranze dimensionali tra puntale e corpo guida sono scelte in modo da garantire l'affidabilità funzionale anche dopo saldatura, applicazione di uno strato anticorrosione o in caso di contaminazione.

In caso di fissaggio mediante saldatura, la versione CU non montata è particolarmente consigliata per evitare alterazioni della microstruttura del materiale dovute al riscaldamento della molla e del puntale.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO