AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
GN 113.7 Broches à billes
Acier INOX
Goujon et bouton
Acier INOX AISI 303.
Billes
Acier INOX AISI 420C.
Ressort
Acier INOX.
Poignée avec deux ailettes
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire avec trous pour anneau d'accrochage.
Température d'exercice
De -30°C à +80°C.
Caractéristiques et applications
Les broches à billes GN 113.7 sont généralement employés pour les fixations rapides entre des composants ou des éléments en usinage, en particulier quand les éléments de fixation doivent être enlévés et remis en position fréquemment.
Accessoires sur demande
Pour optimiser l'emploi des goujons autobloquants à billes nous vous proposons:
- chaînettes à billes GN 111;
- câbles de retention GN 111.2;
- câbles de retenue à spirale GN 111.4.
Exécutions spéciales sur demande
Dimensions différentes.
Instructions d'emploi
En appuyant sur le bouton les deux billes sont relâchées en exerçant une retenue radiale qui permet au goujon d'être inséré ou extrait.