AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
MVBS. Sauterelles mécaniques verticales
avec base droite et levier anti-décrochage, acier ou acier INOX
Exécutions standards
Levier de serrage ouvert et deux rondelles pliées:
- MVBS-BL: acier C10 zingué, rivets en acier zingué.
- MVBS-BLX: corps et rivets en acier INOX 304.
Levier de serrage plein et collier pour soudage:
- MVBS-FL: acier C10 zingué, rivets en acier zingué.
- MVBS-FLX: corps et rivets en acier INOX 304.
Douilles de support
Acier trempé, rectifié.
Poignée
Polyuréthane, couleur rouge.
Bandage levier anti-décrochage
Polyvinylchloride (PVC).
Ressort
Acier INOX AISI 302.
Embout de serrage
A commander séparément.
Caractéristiques et applications
Levier anti-décrochage qui empêche l'ouverture ou fermeture accidentelle en présence de fortes vibrations.
Les doigts de la main de l’opérateur ne peuvent pas être heurtés par le levier pendant l’opération d’ouverture.
Pendant l’opération de serrage, le levier est guidé pour empêcher que des poussées latérales n’en perturbent le fonctionnement.