MLB. Sauterelles mécaniques à tige coulissante

Acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier C10 zingué.

Rivets

Acier zingué.

Base

Acier moulé phosphaté de manganèse, couleur noir, trous passants.

Tige de poussée

Acier zingué.

Poignée

Polyuréthane, couleur rouge.

Exécutions standards

  • MLB-ASD: serrage à pression avec rotation à droite.
  • MLB-ASS: serrage à pression avec rotation à gauche.

Embout de serrage

A commander séparément.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Une des caractéristiques principales des sauterelles mécaniques MLB. est d’avoir un point d’application très proche de la surface de montage et un encombrement vertical très limité. L'efficacité du serrage est garantie aussi bien dans l'emploi à poussée que dans l'emploi à traction.

MLB. - Sauterelles mécaniques à tige coulissante 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Speedyblock

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE