MMT. Poignées pour isolation thermique

Acier et technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Structure en métal

Barre en acier à section ronde, surface finement rectifiée et chromée mate.

Trous borgnes filetés.

Douilles de base

Acier, surface chromée mate.

Elément d'isolation thermique

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Informations générales

Caractéristiques et applications

La poignée MMT. est particulièrement indiquée pour l'application sur les surfaces sujettes aux températures élevées. L'élément d'isolation thermique en technopolymère présente une série de caneaux d'aération, obtenus sur la surface interne, qui minimisent le transfert de chaleur aux mains de l'opérateur. De plus, sa forme particulière facilite la prise et éloigne les doigts de la source de chaleur.

Données techniques

La figure 1 représente les valeurs de température enregistrées dans les points différents de la poignée appliquée à una plaque stabilisée à 200°C en tests de laboratoire.

MMT. - Poignées pour isolation thermique 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE