RH-SK Poignées escamotables encastrables

Aluminium

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Aluminium, finition semi-mate émaillée.

Couleur

Grise claire RAL 7035 ou noire RAL 9005.

Exécutions standards

Trous passants pour vis M4 à tête fraisée.

  • RHSK-R: avec ressort de rappel de la position d'emploi à la position de repos.
  • RHSK-S: avec dispositif d'arrêt à déclic pour le blocage de la poignée dans les deux positions.
Informations générales

Ergonomie et design

La poignée est dessinée à l'intérieur de façon à rendre la prise plus confortable.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE