AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
ECA.P Calottes couvre-vis
pour EWP., technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyester (PBT) dans les couleurs Elecolors, finition brillante.
Assemblage
Montage à pression.
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
Composants pour les opérations de manœuvre, de serrage et de verrouillage des équipements, y compris les équipements et mobiliers sportifs du secteur nautique.
Résistance à la corrosion, ergonomie, formes compactes et une grande attention aux choix des matières et des finitions garantissent facilité de nettoyage
Composants pour machines d'emballages de la mise en bouteille et de l'étiquetage pour les opérations de manœuvre, de serrage et de contrôle
Composants pour véhicules, machines et équipements de construction
Composants pour l'équipement médical et paramédical et les instruments de précision
Technopolymère à base de polyester (PBT) dans les couleurs Elecolors, finition brillante.
Montage à pression.
Votre demande a bien été enregistrée