AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
GLP-HT Guide latéral linéaire, haute température
Profil plat, technopolymère, acier INOX
Profil du guide
Technopolymère à base de polytétrafluoroéthylène (PTFE), couleur naturelle.
Support
Acier INOX AISI 304.
Caractéristiques et applications
Le guide GLP-HT est utilisé pour guider latéralement les produits de différentes dimensions sur les bandes transporteuses (Fig.1), dans des environnements exigeant une résistance à des températures plus élevées, tels que fours, friteuses, chambres à vapeur. Il peut également être utilisé comme support pour les mailles métalliques dans les fours (Fig. 2)
Fournis en barres de 1500 ou 3000 mm de longueur.