VCTK. - VCMK. Loquet de fermeture

avec petit volant en acier ou technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

  • VCTK: petit volant en technopolymère à base de polypropylène (PP), à haute résilience.

Stator et rotor en alliage zingué chromé.

Came de fermeture, vis et rondelle en acier zingué.

Rondelle élastique en acier zingué.

Ecrou M22x1.5 en acier zingué.

Elément entretoise en aluminium.

  • VCMK-SST: petit volant en acier INOX AISI 304, finition sablée mate.

Stator et rotor en acier INOX AISI 303.

Came de fermeture en acier INOX AISI 304L.

Rondelle élastique en acier INOX.

Ecrou M22x1.5 en acier INOX.

Elément entretoise en acier INOX AISI 303.

Vis et rondelle en acier INOX.

Joint d’étanchéité

Caoutchouc synthétique NBR.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les cammes des fermetures VCTK. VCMK. ont une course de fermeture de 10 mm. Pour serrer, tournez la fermeture dans le sens horaire.

La présence d'un joint d'étanchéité interne prévient le passage d'eau dans le portillon.

Accessoires

Accessoires sur demande

Perforateur pour logements des serrures GN 123.

Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

  • Faites un trou sur le portillon selon le gabarit de perçage avec axe à une distance de 23 mm du battant.
  • Insérez frontalement le corps de la fermeture dans le trou effectué dans le portillon et vissez l'écrou fileté.
  • Insérez l'élément entretoise et la camme en la bloquant avec la vis fournie.
VCTK. - VCMK. - Loquet de fermeture 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE