Standardtillbehör

Standardtillbehör

  • Konsoler, skruvar och fixeringsbackar: krävs för att effektivt spänna fast mekaniska delar som ska bearbetas eller hanteras. För mer information se tekniska datablad MM-BL-NK, MM-BI-NK och MM-BC-NK.


  • Gränslägesbrytare MM-SI: de har funktionen att övervaka spännarmens position.


  • Centreringsbussningar MM-CC: förutom att säkerställa precis inriktning, har de också funktionen att hålla korrekt axialitet hos lasterna under fastspänningen av arbetsstyckena och därmed undvika onödig överbelastning på skruvarna.


  • Monteringsfästen MM-SBA: de tillåter en snabb och effektiv montering av de pneumatiska kraftspännarna.


  • Bakre skydd MM-PTA: endast kompatibla med kraftspännaren MM-BL-NK. Används för att undvika att pulver eller främmande föremål tar sig in och kan förhindra en korrekt funktion för exempelvis applikationer som kräver svetsning.