Maskinfötter
Ett brett utbud av maskinfötter tillverkade av olika kombinationer av fotplatta och material i gängstång, polymer fotplattor, Elesa original design, vilket förbättrar utseendet och underlättar rengöring. Fotplattor i polymer kan monteras i kombination med gängstänger i förzinkat stål eller rostfritt stål AISI 304. Vissa serier har en fotplatta med särskild form eller design som möjliggör förankring i golvet. Maskinskor finns i olika utföranden så som; justerbara fötter, ledade fötter, fasta fötter och vibrationsdämpande fötter.
Denna lösning är lämplig när du behöver ge mer stabilitet till utrustningen (start diameter 60 mm). De justerbara fötterna finns med eller utan glidskydd i NBR gummi som appliceras på fotplattan, som garanterar en perfekt förankring, som förhindrar separation även i händelse av stötar under transport eller vidhäftning till golvet. Som ett alternativ har området också flera olika modeller av maskinskor med fotplatta och gängstänger med olika gängor i förzinkat stål eller AISI 303 rostfritt stål. Rostfritt stål tillåter användning av dessa detaljer i områden som omfattas av korrosion, som av hygieniska skäl eller för särskilda bestämmelser kräver material som är resistenta mot korrosion.