Adhesiva krafter

Bortsett från typ av material och storlek på magneterna, andra faktorer som påverkar den adhesiva kraften är:

  • en luftspalt (gjorda av magnetiskt ej ledande material)
  • kvaliteten på ytan (ojämnheter och form)
  • temperaturen
  • innehållet av magnetiskt järn material i stålet

Den magnetiska vidhäftningskraften kan också modifieras genom kontinuerliga termiska variationer och av vissa kemiska faktorer (såsom bad med aggressiva ämnen).

De diagram och grafer nedan visar värden för inverkan på den magnetiska vidhäftningskraften under olika mekaniska förhållanden.

 

 

 

De nominella magnetiska adhesiva krafter som visas i tabellerna i produktdatabladen är de minsta värden som erhållits vid följande villkor:

  • rumstemperatur
  • att magneten dras loss i en vinkelrät linje mot magnetens kontaktyta
  • ett arbetsstycke tillverkat i stål med låg kolhalt med minsta tjocklek på 10 mm