SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Magnetiska material
Hård ferrit (HF)
Hård ferrit magneter (80% järnoxid) är tillverkade genom en sintringsprocess.
Liksom alla keramiska material, är dessa magneter väldigt hårda, spröda och praktiskt taget ickebearbetningsbara.
Den magnetiska adhesiva kraften minskar när magneten upphettas.
AlNiCo (AN)
Aluminium nickel kobolt
AlNiCo magneter (huvudsakligen tillverkade av aluminium, nickel, kobolt och järn) är resultatet av en sintringsprocess eller en gjutprocess.
Dessa magneter är väldigt hårda och dess material är mycket starkt, men de kan genomgå vissa bearbetningsprocesser.
Dessa magneter används i allmänhet för tillämpningar i vilka det magnetiska fältet måste förbli så statisk och stabilt som möjligt, även vid höga temperaturer.
SmCo (SC)
Samariumkobolt
SmCo magneter (huvudsakligen tillverkade av samarium och kobolt) är resultatet av en sintringsprocess.
Dessa magneter är väldigt hårda, spröda och praktiskt taget icke-bearbetningsbara.
Den magnetiska adhesiva kraften minskar när magneten upphettas.
NdFeB (ND)
Neodym järn bor
NdFeB magneter (huvudsakligen tillverkad av neodymium, järn och bor) är resultatet av en sintringsprocess.
Dessa magneter är väldigt hårda, spröda och praktiskt taget icke-bearbetningsbara.
Magneterna gjorda av detta material överför sin maximala långvarig magnetisk kraft.
Den magnetiska adhesiva kraften minskar när magneten upphettas.
-
ALLMÄNT
-
STÄLLBARA LÅSSPAKAR
-
HANDTAG MED PNEUMATISK ENHET
-
GRADERINGAR
-
STÄLLNINGSVISARE
-
KULRULLESYSTEM
-
MODULÄRA RULLBANOR
-
Nivå bubblor
-
Överföringselement
-
VIBRATIONSDÄMPANDE DETALJER
-
Vibrationsdämpare med hög prestanda
-
MAGNETER
-
MASKINFÖTTER
-
Hygienic Design
-
GÅNGJÄRN
-
Pneumatiska kraftspännare
-
RÖRNIVÅGLAS
-
LÄNKHJUL OCH HJUL
-
Vakuumkomponenter
-
Elastomerfjädrar