SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
HJUL/GAFFEL KOMBINATIONER
RLT-U
Rullelement
Rullhållare i acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.
RLT-U-PA: rullar i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg.
RLT-U-TPU: rullar i termermoplastisk (TPU) polyuretan, hårdhet 92 Shore A, grå färg.
RLT-U15
Rullelement
Rullhållare i acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.
RLT-U15-PA: rullar i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg.
RLT-U15-TPU: rullar i termermoplastisk (TPU) polyuretan, hårdhet 92 Shore A, grå färg.
RLS-U
Kulelement
Kulor: acetalplast baserad (POM) teknopolymer, vit färg.
Kulhållare: polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg.
RLT-AL
Aluminium profiler
Profilen kan rymma upp till 11 RLT-U rullelement eller RLS-U kulelement.
Profilen säkerställer en hög motståndskraft mot böjning under belastning och montering av rullbanor utan behov av andra stöd.
RLT-H
Avslut
RLT-HJ samanfogninsavslut har till uppgift att sammanbinda två rullbanor genom att koppla ihop dem.
RLT-HE avslut är den avslutande delen av rollbanan. Förutom att vara en estetisk detalj så utgör avslutet en säkerhetsdetalj för operatörens händer och det hanterade materialet.
RLT-CE
Kantskydd
RLT-CE kantskydd används för att hantera gods i sidled på rullbanor.
Det snap-in monteras på RLT-AL aluminum profiler utan behov av skruvar och andra fästanordningar. De kan också monteras på redan monterade rullbanor i efterhand.
RLT-B
Bromsar
RLT-B bromsar gör det möjligt att sakta ner och/eller stoppa paket som på rullbanor.
Bromsarna är snap-in monterade på RLT-U rullelement utan behov av skruvar eller andra fästanordningar.
RLT-SR
Fäste och stöd
Fäste och stöd underlätta monteringen av rullbanor på maskiner och annan stödjande strukturer.
* Trademark application
-
ALLMÄNT
-
STÄLLBARA LÅSSPAKAR
-
HANDTAG MED PNEUMATISK ENHET
-
GRADERINGAR
-
STÄLLNINGSVISARE
-
KULRULLESYSTEM
-
MODULÄRA RULLBANOR
-
Nivå bubblor
-
Överföringselement
-
VIBRATIONSDÄMPANDE DETALJER
-
Vibrationsdämpare med hög prestanda
-
MAGNETER
-
MASKINFÖTTER
-
Hygienic Design
-
GÅNGJÄRN
-
Pneumatiska kraftspännare
-
RÖRNIVÅGLAS
-
LÄNKHJUL OCH HJUL
-
Vakuumkomponenter
-
Elastomerfjädrar