2. ÖVERFÖRINGSELEMENT

För att möjliggöra överföring av rörelsen enligt föregående stycke krävs speciella mekaniska delar. En växel är en mekanism som används för att överföra en rörelse och/eller ett mekaniskt moment från ett objekt till ett annat. Det består i allmänhet av två eller flera kugghjul, som kan vara av samma eller av olika storlek. Ett av de två kugghjulen överför rörelsen (drivande kugghjul) och den andra tar emot rörelsen (drivna kugghjulet). Det drivna kugghjulet roterar i den motsatta riktningen till det drivande kugghjulet. Det minsta kugghjulet kallas vanligen kuggdrev medan det största bara kallas för kugghjul.

Det finns olika typer av kugghjul, de vanligaste är: cylindriska kugghjul, spiralformade kugghjul, koniska kugghjul, kuggstänger, kuggdrev och snäckväxlar. Varje typ av kugghjul möjliggör överföring av rörelse mellan olika positionerade axlar.