Ordlista

Användaraxel: ett cylindriskt överföringselement med olika längd och tjocklek, som tar emot en rörelse från en drivaxel eller ett drivhjul.

Bottencirkel: cirkel som avgränsar kuggens botten.

Bottenkon: den del av kuggen som ligger under delningscirkeln.

Delning: avstånd mellan två på varandra följande likbelägna kuggflanker, uppmätta längs delningscirkeln. Delningen gör det möjligt att beräkna kugghjulets modul och är ett grundläggande mått för att utvärdera om två kugghjul kan kopplas ihop: kugghjul med olika delning kan inte kopplas ihop med varandra.

Delningscirkel: omkretsen längs vilken kontakt sker mellan de två kugghjulen.

Driftsavstånd: det teoretiska avståndet mellan centra för de axlar på vilka kugghjulen är monterade. Det ges av summan av delningsdiametern på de två kugghjulen.

Drivaxel: cylindriskt transmissionselement av olika längd och tjocklek, till vilken den drivande kraften som genereras av en maskin anbringas och som överför rörelse och kraft.

Friktion: friktionskraft som uppstår i kontakten mellan två kroppar pressas mot varandra, vilket hindrar deras relativa rörelse. Förekomsten av friktion innebär en förlust av mekanisk energi som avges via värme.

Glapp: avser avstånd mellan kuggarna på två kugghjul kopplade till varandra. Glappet kan också ses som skillnaden mellan det verkliga avståndet mellan centrum på axlarna på vilka kugghjulen är monterade och driftsavståndet mätt som summan av de två kugghjulen. Ett negativt glapp (med ett verkligt avstånd som är lägre än driftsavståndet) gör att kugghjulens kuggar ligger närmare varandra, vilket resulterar i större kontakt mellan kuggarna och därmed en sämre inpassning i kuggarna, med risk att det kärvar. Ett positiv glapp leder till en reducerad risk att kärva men, om det är alltför stort, minskar kontakten mellan tänderna som begränsar det överförda vridmomentet och sänker överföringseffektiviteten.

Kuggbredd: definieras som den axiella bredden på kuggen.

Kuggdrev: i ett system med två kugghjul, representerar kuggdrevet det med den mindre diametern. Det är också kuggdrevet som passar ihop med en kuggstång (betraktat som ett kugghjul med en oändlig radie) för att transformera en translationell rörelse till linjär eller vice versa.

Kugge: utskjutande element externt eller internt från bottencirkeln som möjliggör, genom kontakt med en annan kugge hos ett andra transmissionselement, överföringen av vridmomentet eller kraften mellan två olika transmissionsenheter.

Kuggflank: den inre sidoytan av kuggen som ligger nedanför delningscirkeln.

Kuggfot: höjden på kuggen som avser avståndet mellan delningscirkeln och bottencirkeln som avgränsar kuggens bottenyta.

Kugghjul: kugghjul med kuggar parallella med cylinderaxeln som tillåter överföring av en rörelse mellan två parallella axlar.

Kugglucka: avser längden på cirkelbågen mellan två på varandra följande kuggar. Det representerar det tomma utrymmet mellan två kuggar.

Kuggrygg: den yttre sidoyta av kuggen som ligger ovanför delningscirkeln.

Kuggstänger: en kuggstång är en linjär växel (ett kugghjul med en oändlig radie) som tillsammans med ett kugghjul, som kallas en spole eller kuggdrev används för att omvandla den roterande rörelsen till kontinuerlig linjär rörelse eller vice versa.

Kuggtjocklek: längden på delningscirkelbågen begränsad av en kugges tjocklek.

Kuggtopp: höjden på den delen av kuggen som sticker ut mellan delningscirkeln och toppcirkelns diameter.

Modul: förhållandet mellan delningsdiametern hos kugghjulet och antalet kuggar hos kugghjulet. Det är en av parametrarna som karakteriserar kuggarna på ett kugghjul: för att två kugghjul skall gripa in i varandra på ett korrekt sätt, måste de ha samma modul.

Slitage: förbrukning av ett material på grund av friktion med annat material.

Smörjning: ett ämne, i allmänhet flytande, som används för att minimera friktion mellan två ytor som glider mot varandra och används för att skydda mekaniska delar utsatta för slitage. För Elesa kugghjul rekommenderas att man använder smörjfett baserat på litiumtvål och syntetisk olja.

Toppcirkel: cirkel som avgränsar toppen av kuggarna.

Toppkon: den del av kuggen som skjuter ut från delningscirkeln.

Tryckvinkel: vinkeln mellan tangenten till delningscirkeln och normalen till ytan på kuggen, där båda är tagna vid den punkt där delningscirkeln kommer i kontakt med ytan på kuggen. Det är en grundläggande egenskap hos kuggar: att endast kugghjul med samma tryckvinkel kan kopplas ihop.

Växel: en mekanism som används för att överföra en rörelse och/eller ett mekaniskt moment från ett objekt till ett annat med hjälp av ett par tandade delar, mestadels kugghjul. Den består i allmänhet av två eller flera kugghjul som kan vara lika eller olik a stora.