Riktlinjer för en korrekt tillämpning av plastgångjärn

Material av olika slag används i enlighet med uppbyggnad och funktionen hos gångjärnen.

  • Motståndskraftig polyamid baserad (PA) teknopolymer.
  • Glasfiberförstärkt polyamid baserad eller acetal baserad teknopolymer.
  • SUPER-teknopolymer med hög styvhet.

Motståndskraft tester: två värden tillhandahålls för varje produktkod:

  • Maximalt tillåtna last (Ea, Er, E90)är det värde under vilken en elastisk deformation som kan uppstå inte är permanent och på så 
  • sätt garantera gångjärnets funktionaliteten.

 

 

 

För material med hög styvhet (SUPER-teknopolymer) som inte deformeras påtagligt även med laster mycket nära belastning vid brott, anges endast max gränsen statisk belastning (Sa, Sr, S90). Därför måste designern vid beräkning av tillåtna lasten använda en lämplig faktor enligt betydelse och säkerhetsnivån i den specifika applikationen

Alla de värden som visas i tabellerna (Ea, Er, E90 och Sa, Sr, S90) är resultatet av tester för motsvarande påfrestningar som i våra laboratorier under kontrollerade temperatur och fuktighet (23°C - 50% RH) under givna villkor för användning och under en begränsad tid.
Vid bedömningen av vilken säkerhetsfaktor som skall tillämpas, måste designern ta hänsyn till de faktiska villkoren för användning om de skiljer sig från laboratoriets tester.

För att hjälpa designern att välja rätt gångjärn och kontrollera dess lämplighet för den specifika applikationen, föreslår vi att man ber om prover och utför tester för att kontrollera dess lämplighet.

Metoderna för att beräkna och tolka de motståndskraftvärden som beskrivs i denna katalog har uppdaterats i enlighet med de senaste förbättringar som uppnåtts.

Gångjärn CFN. och CFO. serien: E90 belastning är inte tillämplig på grund av sin geometri och struktur..
CFS. gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare: genom att vara en säkerhetsanordning som uppfyller specifika egenskaper, kräver dessa ett specifikt resonemang som illustreras i produktblad.