SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Nivåmätare med flottör för att detektera det fördefinierade (min eller max) gränsvärdet i en tank, beroende på applikationsbehoven.
Nivåmätare med magnetisk flottör används på tankar för att detektera en fördefinierad minimi- eller maximinivå, enligt applikationsbehoven. Genom att helt enkelt demontera oljestickan och kapa oljestickan exakt där det behövs är det möjligt att definiera den mest exakta inställningen.
För att garantera största möjliga säkerhet, är de elektriska komponenterna separerade från tanken och perfekt tätade med hjälp av ultraljudssvetsning. Helt fri från magnetiska delar är flottören en integrerad del av mätstickan vilket gör denna nivåvakt idealisk för användning i tankar som innehåller smutsiga vätskor, vatten, olja, kylvätska, även med järnmetalldelar eller skum. Huvudsakliga tillämpningar är produktionsprocesserna inom läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin. Dessutom är funktionen oberoende av vätskans elektrisk ledningsförmåga. Specialutförande kan levereras på förfrågan, till exempel: olika material för användning med särskilt aggressiva vätskor och/eller maximal arbetstemperatur, oljesticka i olika längder, dubbla oljestickor och dubbla flottörer för dubbel min och max nivåavläsning.