INTERN LOGIN

Hjulet är en mekanisk montering där en glidande rörelse ersätts med rullande rörelse genom rotation runt en axel.

Hjulet består av följande komponenter: 

slitbana, ytterhölje, hjulcentrum, hål för axel samt hjullagring.

 

 

 

 

  • Slitbana

Slitbanan är hjulets utsida, dvs. den del som kommer i kontakt med marken. Det kan vara slät eller graveras med upphöjda mönster för att öka greppet mot marken.

  • Ytterhölje

Ytterhölje, eller rullbana, är den yttre ringen. Den är tillverkad av olika material och är utmärkande för hjulet. Ytterhöljet är fixerat när det är sammanfogat med hjulcentrum som ett enda solitt stycke (genom att använda ett lim eller genom en mekanisk koppling) eller fixerat när det är mekaniskt monterat på själva hjulcentrumet.

  • Hjulcentrum

Hjulcentrumet är den del av hjulet som förbinder ytterhöljet till hålet för axeln. Den levereras i olika former och är tillverkad av olika material; den kan bestå av en enda del eller flera delar som sammanfogats tillsammans.

  • Hål och hjullagring

Hålet är den mellersta delen av hjulet som rymmer axeln eller hjullagring som gör rotationen enklare (kullager, rullager, glidlager, etc.).

Beroende på uppbyggnad och material vid framtagning av ytterhöljet så kan hjulen delas in i tre olika familjer: gummihjul, polyuretan hjul och monolitiska hjul (eller hård slitbana).