Top

Fasta knoppar och handtag

Fasta knoppar och handtag för industrisektorn

I industrivärlden är detaljer avgörande. När det gäller maskiner och utrustning spelar varje liten komponent en avgörande roll för att säkerställa effektivitet och säkerhet. Ett sådant viktigt beslut är valet av fasta knoppar och handtag. Dessa används i en rad olika tillämpningar från kontrollpaneler, maskiner och utrustning.

Fasta knoppar och handtag erbjuder en stabil och pålitlig lösning för manuell kontroll. Deras robusta design gör dem idealiska för industrimiljöer där hållfasthet, ergonomi och precision är avgörande. Denna familj av fasta handtag och handtagskulor erbjuder plastvred och handtag (polymer, fenolplast, duroplast) eller i metall (aluminium, rostfritt stål) för tillämpningar inom olika branscher. I detta breda spektrum av fasta handtag finns det en mängd olika former, utföranden och färger för att tillgodose alla behov på marknaden.

Plastkula med hål eller kula med hål i representerar en del av utbudet av fasta knoppar. Dessa handtagskulor är centrala delar inom olika mekaniska system. Plastkulan med hål är känd för sin mångsidighet i det att den enkelt kan integreras med olika axlar och stänger vilket gör att operatören enkelt och smidigt kan justera och låsa. Denna standardkomponent är oumbärlig i en mängd tillämpningar där precision och pålitlighet krävs och finns tillgänglig i flera olika dimensioner och infästningsmöjligheter.

Ett spakhandtag monteras med hjälp av den invändiga gängan eller genom presspassning då det släta hålet har en elastisk bussning som pressas på stången. Spakhantag används där ett bättre grepp krävs på exempelvis stänger med styrfunktioner. Elesa koniska handtag fungerar på samma sätt men har en annan form som kan föredras både tack vare ett annat typ av grepp men även gällande utseendet på handtaget.

Fasta knoppar och handtag har även flera användningsområden utanför den traditionella industrisektorn. Handtaget i produktserien SOFT-touch med en mjuk beläggning av en termoplastisk elastomer är idealiska för träningsutrustning, verktyg och maskiner för trädgårdsskötsel och på utrustning för funktionshindrade. Denna typ av handtag erbjuder både komfort och ett bra grepp tack vare beläggningen, även vid oljiga och svettiga händer.

Utforska vårt breda utbud av fasta knoppar och handtag och hitta de perfekta komponenterna för dina behov. För mer information och personlig rådgivning, kontakta oss.