Top

Elektroniska positionsvisare

Positionsvisare som används på genomgående axlar för att ge avläsning av det aktuella läget och målläge på en maskin. Med överföring via radiofrekvens.

De elektroniska positionsindikatorerna (två tillgängliga storlekar), drivna av ett internt batteri, möjliggör en avläsning av den absoluta eller inkrementella positioneringen av en maskindel. Tack vare tillgängliga funktioner och programmerbara parametrar kan en enda digital indikatorklocka generera ett stort antal visningsalternativ. Möjlighet finns att omprogrammera mellan mm och tum.

Visningen av elektroniska positionsindikatorer garanterar utmärkt läsbarhet även på avstånd och från olika betraktningsvinklar. Fönstret i transparent teknopolymer skyddar LCD-skärmen från oavsiktliga stötar. Den höga skyddsnivån, IP65 eller IP67, gör indikatorn lämplig för applikationer som kräver regelbunden rengöring, även med vattenstrålar. Inom området elektroniska digitala positionsindikatorer är också den nya indikatorn med dataöverföring via radiofrekvens. Positionsvisarna (Elesa-patent) är anslutna till styrenheten via radiofrekvens, så att inga anslutningskablar behövs för snabb och enkel installation. Den aktuella positionen och målpositionen, till och från styrenheten, överförs via radiofrekvens som underlättar maskinens uppsättning.