SFN. Tappi sfiato

Tecnopolimero

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Coperchio

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), finitura semi-mat.

  • SFN.: colore arancio RAL 2004, con dicitura "OIL".
  • SFN......-C9: colore nero RAL 9005, con dicitura "OIL".
  • SFN......-C2-N: colore arancio RAL 2004, senza dicitura "OIL".
  • SFN......-C9-N: colore nero RAL 9005, senza dicitura "OIL".

Raccordo filettato

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura semi-mat.

Guarnizione di tenuta

Rondella piana in gomma sintetica NBR.

Esecuzioni standard

  • SFN.: senza filtro d'aria.
  • SFN+F: con filtro d'aria "tech-foam" in schiuma di poliuretano reticolata (base poliestere), finezza di filtrazione 40 µ.
  • SFN-BA+F: con filtro d'aria "tech-foam" in schiuma di poliuretano reticolata (base poliestere), finezza di filtrazione 40 µ.

Attacco rapido a baionetta in lamiera di acciaio zincato lucido.

Catenella di sicurezza in acciaio cromato lucido.

Temperatura massima di esercizio in continuo

100°C.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I tappi sfiato SFN. sono caratterizzati da grande portata d'aria come richiesto in applicazioni particolari quali centraline oleodinamiche o serbatoi di fluidi soggetti a rapide variazioni di volume.

Dati tecnici

Le portate d'aria per i diversi modelli di tappi possono essere ricavate dal diagramma illustrato in funzione della differenza di pressione tra l'ambiente esterno e l'interno del serbatoio.

SFN+F-N - Con filtro d’aria, senza dicitura "OIL" 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO