San - Antimicrobial
Tecnopolimero
Coperchio
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), finitura semi-mat.
- SFN.: colore arancio RAL 2004, con dicitura "OIL".
- SFN......-C9: colore nero RAL 9005, con dicitura "OIL".
- SFN......-C2-N: colore arancio RAL 2004, senza dicitura "OIL".
- SFN......-C9-N: colore nero RAL 9005, senza dicitura "OIL".
Raccordo filettato
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura semi-mat.
Guarnizione di tenuta
Rondella piana in gomma sintetica NBR.
Esecuzioni standard
- SFN.: senza filtro d'aria.
- SFN+F: con filtro d'aria "tech-foam" in schiuma di poliuretano reticolata (base poliestere), finezza di filtrazione 40 µ.
- SFN-BA+F: con filtro d'aria "tech-foam" in schiuma di poliuretano reticolata (base poliestere), finezza di filtrazione 40 µ.
Attacco rapido a baionetta in lamiera di acciaio zincato lucido.
Catenella di sicurezza in acciaio cromato lucido.
Temperatura massima di esercizio in continuo
100°C.
Caratteristiche e applicazioni
I tappi sfiato SFN. sono caratterizzati da grande portata d'aria come richiesto in applicazioni particolari quali centraline oleodinamiche o serbatoi di fluidi soggetti a rapide variazioni di volume.
Dati tecnici
Le portate d'aria per i diversi modelli di tappi possono essere ricavate dal diagramma illustrato in funzione della differenza di pressione tra l'ambiente esterno e l'interno del serbatoio.