San - Antimicrobial
filettatura metrica, PG e NPT, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore grigio RAL 7035 (C3) o nero RAL 9005 (C9).
Inserto di tenuta
Gomma cloroprenica (CR)
Inserto di bloccaggio
Tecnopolimero a base poliammidica (PA)
Esecuzioni standard
- CGT: filettatura metrica.
- CGT-PG: filettatura PG.
- CGT-NPT: filettatura NPT.
Caratteristiche e applicazioni
Vengono utilizzati per il fissaggio e l’isolamento di cavi elettrici all'interno di apparecchiature elettriche quali quadri di distribuzione e scatole di derivazione fornendo una protezione da polvere, acqua e agenti esterni.
Permettono di mantenere serrato il cavo in posizione fissa, impedendo che le sollecitazioni meccaniche o trazioni accidentali si ripercuotano sulle connessioni elettriche interne e garantendo la continuità del collegamento elettrico.
All'interno dell'intervallo di serraggio specificato l'effetto di tenuta e bloccaggio aumenta con il diametro del cavo.
Il montaggio dei pressacavi nelle apparecchiature elettriche può avvenire utilizzando la filettatura esistente oppure in caso di foro passante utilizzando le ghiere di ritegno.