per pressacavi CGT, filettatura metrica, PG e NPT, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), rinforzato fibra vetro, colore grigio RAL 7035 (C3) o nero RAL 9005 (C9).
Esecuzioni standard
- CGT-NTC: filettatura metrica.
- CGT-NTC-PG: filettatura PG.
- CGT-NTC-NPT: filettatura NPT.
Caratteristiche e applicazioni
Vengono utilizzate per il bloccaggio del pressacavo CGT nel foro presente nella parete di un quadro di distribuzione o di una scatola di derivazione, per garantire la tenuta meccanica. Allo stesso modo questi possono essere impiegati per il fissaggio delle riduzioni CGT-HR o dei tappi di chiusura CGT-TC.