San - Antimicrobial
TNR-PP Tappi filettati per alte pressioni
Con guarnizione O-Ring, tecnopolimero (polipropilene)
Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) rinforzato con fibra di vetro, adatto al contatto con liquidi acidi o basici, colore grigio RAL 7024.
Materia prima idonea al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
Guarnizione di tenuta
OR gomma sintetica EPDM, colore viola.
La sede per l'alloggiamento oltre a garantire l’imperdibilità dell'OR consente una tenuta ottimale anche con coppie di serraggio minime.
Temperatura massima di esercizio in continuo
80°C.
Dati tecnici
In prove di laboratorio effettuate con olio minerale tipo CB68 (secondo ISO 3498), a 23°C per un tempo relativamente limitato, si sono ottenuti valori di tenuta alla pressione superiori a 100 bar.
Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto per quanto riguarda la natura del fluido, temperatura di esercizio e tipo di applicazione, nelle condizioni reali di funzionamento.
Accessori su richiesta
I tappi di chiusura TNR-PP sono personalizzabili con mostrine in alluminio con ideogrammi tipo MH..