San - Antimicrobial
con moltiplicatore di coppia, lega di zinco e acciaio INOX
Corpo leva
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con resina epossidica
- Nero, RAL 9005, finitura mat SW
- Nero, RAL 9005, finitura satinata SZ
- Arancione, RAL 2004, finitura mat OS
- Rosso, RAL 3000, finitura mat RS
- Argento, RAL 9006, finitura mat SR
- Cromato CR
Bussola a sfere
Acciaio INOX AISI 630 contenente una corona di sfere per aumentare l'efficacia della coppia di serraggio.
Vite di ritegno
Acciaio INOX AISI 304Cu
Molla di richiamo
Acciaio INOX AISI 301
Esecuzioni standard
- GN 300.7 (d1): elemento di serraggio con foro filettato in acciaio INOX AISI 420
- GN 300.7 (d1-l2): elemento di serraggio con vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Caratteristiche
Le maniglie a ripresa GN 300.7 consentono di applicare una più elevata forza di serraggio.
L'elemento di serraggio non appoggia direttamente sul piano da bloccare. Il serraggio avviene tramite una bussola di appoggio a base larga contenente una corona di sfere che non ruota sul piano. La bussola riduce al minimo gli attriti tra la parte che ruota con la leva durante l'operazione di serraggio e la bussola di appoggio, che rimane ferma.
Istruzioni d'uso
Per la ripresa durante il serraggio sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.
Quando non sia possibile una rotazione della leva di 360°, l'elemento di serraggio può essere facilmente avvitato (dopo aver disinserito la leva), operando sulla vite di testa con cava esagonale.