San - Antimicrobial
Acciaio INOX, impugnatura in alluminio
Tipi
- Tipo P: con impugnatura a fungo
- Tipo L: con impugnatura a L
- Tipo T: con impugnatura a T
Perno
- Acciaio INOX AISI 303 A
- Acciaio INOX AISI 630 C
Temprato per precipitazione
Sfere
Acciaio INOX AISI 420C
Impugnatura
Alluminio
Rivestimento con resina epossidica
Colore nero, RAL 9005, finitura opaca
Molla di pressione
Acciaio INOX AISI 631
Temperatura di esercizio da -30 °C a +150 °C
Informazioni
I perni autobloccanti a sfere GN 113.20 sono usati per fissaggi rapidi fra componenti o parti in lavorazione. In genere si utilizzano come perni di centraggio quando occorre smontarli e rimontarli spesso.
Le due sfere si liberano premendo il pulsante a molla; rilasciandolo si bloccano nuovamente.
Il perno temprato della versione C è molto resistente all'usura e alla trazione; queste caratteristiche lo rendono adatto ad applicazioni con componenti pesanti.
L'allegato tecnico riporta le capacità di carico per resistenza al taglio su due lati (resistenza a rottura).