San - Antimicrobial
HCX-P Indicatori di livello con armatura di protezione
Lega di zinco e tecnopolimero trasparente
Corpo
Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T). Alta resistenza a urti, solventi, oli additivati, idrocarburi alifatici e aromatici, benzine, nafta, esteri fosforici.
Evitare il contatto con alcool o con miscele di lavaggio contenenti alcool.
Armatura di protezione
Lega di zinco, superficie con finitura sabbiata e trattata.
Viti, dadi e rondelle
Acciaio zincato lucido.
Guarnizioni di tenuta
A gradino per la tenuta sulla parete del serbatoio e OR sottotesta della vite in gomma sintetica NBR.
Rugosità consigliata per la superficie di appoggio della guarnizione Ra = 3 µm.
Mostrina
Alluminio laccato bianco. Alloggiata nell’apposita sede posteriore esterna quindi non a contatto diretto con il fluido.
Può essere sfilata prima del montaggio dalla parte con l'invito, per tracciare linee di livello o diciture.
Temperatura massima di esercizio in continuo
90°C (funzionamento con olio).
Caratteristiche e prestazioni
Saldatura ad ultrasuoni che assicura una perfetta tenuta.
Visiera lenticolare per una maggiore visibilità del livello.
Speciali finestrelle nell'armatura di protezione per una maggiore visibilità da posizioni laterali.
Eventuali urti accidentali vengono scaricati direttamente dalla protezione sulla parete del serbatoio.
Dati tecnici
In prove di laboratorio effettuate con olio minerale tipo CB68 (secondo ISO 3498), a 23°C per un tempo relativamente limitato, la saldatura ha resistito fino a 18 bar.
Per l'uso con fluidi diversi ed in particolari condizioni di pressione e temperatura interpellare il servizio tecnico ELESA.
Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto nelle condizioni reali di funzionamento.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Indicatori con due galleggianti a sfera rossi.
- Indicatori con guarnizioni (NBR o FKM) cilindriche o a gradino (in luogo delle guarnizioni OR) per il montaggio su serbatoi aventi superfici rugose o comunque non perfettamente piane.
Accessori a richiesta
Quando non è possibile accedere all'interno e la parete del serbatoio è sottile, possono essere utilizzate le viti con il Fast Mounting Kit